??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
CDB - バリ取りツール
部品表
SCHUNK-1421055 CDB-8-11-0
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
製品ページへ
APLAXIAL
アダプタープレート、軸方向(注文するオプション)
ATCHOLDER
automatic Tool changer (to be ordered optionally)
AUSGLEICHSWINX
Max. compensation angle X
±5.5 °
AUSGLEICHSWINY
Max. compensation angle Y
±5.5 °
AUSGLEICHSWEGZ
補正Z
8 mm
EIGENMASSE
重量
kg
LUFTANSCHLUSS
エア接続ホース
4 mm mm
WERKZEUGAUFNAHM
Tool holder
Blade holder for deburring tools type C, D, E and F
WERKZEUGWECHSEL
Tool change
ACHSFIXIERUNG
Axis fixation
内蔵
RADAUSGLEICHSKR
Min./max. radial compensation force
25/76 N
AXAUSGLEICHSKRA
Min./max. axial compensation force
13/67 N
AUSGLEICHSDRUCK
Min./max. compensation pressure
1/4.1 bar