피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
CDB-Q2-50
MINDMAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQV3-ISO-15552 Standard cylinders
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/standard_cylinders/mcqv3/q2_cdb.prj},{NB=CDB-Q2-50},{IDNR=},{MODEL=Q2},{TUBE=50},{A=32},{DA=32},{DB=65},{DC=45},{DD=50},{DE=30},{DF=7.5},{DG=7.5},{DH=9.0},{DI=12},{DL=1.5},{DS=45},{DT=12},{DX=65.5},{DY=33},{E=M16 x 1.5},{X=65},{ZT=170},{VER=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
CDB-Q2 - Mounting accessory
Bill of material
CDB-Q2-50
MODEL
Model
Q2
TUBE
Tube I.D.
50
50
mm
A
32
32
mm
DA
32
32
mm
DB
65
65
mm
DC
45
45
mm
DD
50
50
mm
DE
30
30
mm
DF
7.5
7.5
mm
DG
7.5
7.5
mm
DH
9.0
9.0
mm
DI
12
12
mm
DL
1.5
1.5
mm
DS
45
45
mm
DT
12
12
mm
DX
65.5
65.5
mm
DY
33
33
mm
E
M16 x 1.5
M16 x 1.5
X
65
65
mm
ZT
170
170
mm