피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
CDGA25-32
SRD-FA
SRD-FA
q
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/q/hdpy_908.prj},{NB=CDGA25-32},{CODE=CDGA},{MATPOOL=Steel},{ATTA=Retaining ring(SUS304)},{D=25},{T=32},{P=19},{DDHH=17},{LL=0.0},{LL1=0.0},{L=34},{CODEPOOL=698ZZx2},{DD=8},{B=6},{ZJGFC=},{FC=0.0},{ZJGKLC=},{ZJGKFC=},{ZJGTC=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 174
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CDGB,CDGM,CDGA,CDGC,CDGCM,CDGCA - cdgb-
Bill of material
CDGA25-32
CODE
code
CDGA
CDGA
TYPE
type
FAN
FAN
MAT
zhuti material
Aluminum alloy
Aluminum alloy
MATPOOL
zz material
Steel
SUR
Surface Preparation
Natural anodizing
Natural anodizing
ATTA
attachment
Retaining ring(SUS304)
D
25
25
mm
T
32
32
mm
P
19
19
mm
DDHH
dh
17
17
mm
LL
ℓ
0.0
0.0
mm
LL1
ℓ1
0.0
0.0
mm
L
34
34
mm
CODEPOOL
zz code
698ZZx2
698ZZx2
DD
d
8
8
mm
B
6
6
mm
ZJGFC
Follow-up processing FC
Do not chase processing
FC
Do not chase processing
FC
FC
fc
0.0
0.0
ZJGKLC
Follow-up processing KLC
Do not chase processing
KLC
Do not chase processing
KLC
ZJGKFC
Do not chase processing
Do not chase processing
ZJGTC
Follow-up processing TC
Do not chase processing
TC
Do not chase processing
TC
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221999.html