피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
CDKHR10-0.5
SRD-FA
SRD-FA
q
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/q/ppd-926.prj},{NB=CDKHR10-0.5},{CODE=CDKHR},{LG=guo},{CSM=PU},{CST=zuan},{CSC=bai},{FCS=-},{RSM=ju},{WST=bu},{LNF=2},{T=1.7},{WEI=1.6},{SWD=20},{AS=8},{DCT=-20~80},{LRG=√},{LB=-},{W=10},{WX=[10:500/1]},{L=0.500},{COLOR=1,1,1,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
CDKHL,CDKHM,CDKHO,CDKHP,CDKHQ,CDKHR,CDKHS,CDKHT,CDKHU,CDKHV,CDKHW,CDKHX - PPD
Bill of material
CDKHR10-0.5
CODE
CDKHR
CDKHR
LG
guo
guo
CSM
PU
CST
zuan
zuan
CSC
bai
bai
FCS
-
-
RSM
ju
ju
WST
bu
LNF
2
2
T
1.7
1.7
WEI
1.6
1.6
kg/m²
SWD
20
20
AS
8
8
kg/cm
DCT
-20~80
-20~80
℃
LRG
√
LB
-
-
W
mm
값 입력 W
mm
cm
inch
ft
확인
L
m
LINK
https://www.srdfaa.com/category/17