??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CE07 - Polyurethane pad - hole processing type
Bill of material
CE07AC-1K-T1-A25-B25-F9-G5-N3
CNSORDERNO
SC
Series code
TYPE
type
Hole processing type
MQ
material quality
HA
hardness
COLOUR
colour
HS
Hole specifications
T
mm
TT
Tolerance of T
±0.3 mm
A
mm
Введите значение для A
mm
cm
inch
ft
TA
Tolerance of A
±0.4 mm
B
mm
Введите значение для B
mm
cm
inch
ft
TB
Tolerance of B
±0.4 mm
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
G
mm
Введите значение для G
mm
cm
inch
ft
HPM
Hole processing method
N
N (through hole)
Z
Z (counter bore)
D
d
3.3 mm
D1
d1
0.0 mm
H
h
0.0 mm
AB
Change the left end hole position
ABVR
AB value range
AC
Change the lower hole position
ACVR
AC value range
mm
INFOTEXT
website