??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CE48 - 导热硅胶垫-方形
明细表
CE48AD-T0.5-A10-B10-C30
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
方形
MQ
材质
导热硅橡胶
COLOUR
颜色
T
mm
TT
T的公差
±0.10 mm
A
mm
输入参数值: A
mm
cm
inch
ft
TA
A的公差
±1.0 mm
B
mm
输入参数值: B
mm
cm
inch
ft
TB
B的公差
±1.0 mm
HA
硬度(肖氏)
PR
比重
g/cm^3
PRT
比重的公差
TS
撕裂强度
KN/m
TRR
耐温范围
-40~200 °C
BV
击穿电压
≥4 KV
VR
体积电阻
1.1×10^16 Ωcm
TC
导热系数
W/(m*k)
TCT
导热系数的公差
FP
防火性能
V-0
INFOTEXT
技术资料
官网网址