??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CEK01 - jiaolun gudingxing zongzai
Bill of material
CEK01-D100-P
CODE
code
CEK01
ZTYPE
z type
guding
ZMAT
z mayerial
Q235A
ZSUR
z Surface Preparayion
duxing
SCXS
z sha che xing shi
-
COL
lunbu color
cream color
HZB
hui zhuan bu
wu
LB
lun bu
you
D
mm
LC
l material
H
mm
TT
t
6 mm
F
50 mm
A
118 mm
B
103 mm
C
92 mm
E
76 mm
C1
76 mm
E1
67 mm
DD
d
11 mm
RXZK
rongxuzaike
kg
WEI
weight
kg
LINK
Web Link
Webxxx