카탈로그: Greenconn
생성됨: 26.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Greenconn
CFAC149-0802A001D2AD
Greenconn
fpc
CFAC149-Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{greenconn/fpc/cfac149/cfac149_asmtab.prj},{NB=CFAC149-0802A001D2AD},{PIN=8},{PLATING=02},{MATERIAL1=D},{MATERIAL2=A},{COLOR=2},{PACK=D},{PPATH=cfac149_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFAC149 - A001
Bill of material
CFAC149-0802A001D2AD
CNSTYPECODE
Order code
CFAC149-0802A001D2AD
PIN
No.of Pins per Row
8
8
9
10
12
14
16
24
30
32
36
40
50
60
8
8
9
10
12
14
16
24
30
32
36
40
50
60
PLATING
Standard Plating
02:Gold Flash
09:3u"AU/Gold Flash
02:Gold Flash
09:3u"AU/Gold Flash
MATERIAL1
Insulator Material
D=Nylon 9T
D=Nylon 9T
MATERIAL2
Contact Material
A=Phosphor Bronze
A=Phosphor Bronze
COLOR
2=White
2=White
PACK
Packing Options
D=Tape&Reel
D=Tape&Reel
M
Dimension:M
3.50
mm
L
Dimension:L
7.50
mm
L1
Dimension:L1
4.56
mm
L2
Dimension:L2
5.90
mm
L3
Dimension:L3
4.00
mm