??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
CFAC149 - A001
明细表
CFAC149-0802A001D2AD
CNSTYPECODE
訂購代碼
CFAC149-0802A001D2AD
PIN
PIN数
PLATING
電鍍信息
MATERIAL1
絕緣材質
MATERIAL2
接觸材料
COLOR
颜色
PACK
包裝
M
尺寸:M
3.50 mm
L
尺寸:L
7.50 mm
L1
尺寸:L1
4.56 mm
L2
尺寸:L2
5.90 mm
L3
尺寸:L3
4.00 mm