??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Greenconn
描述
CFAD102... - A043
明细表
CFAD102-0901A043C1AD
CNSTYPECODE
訂購代碼
CFAD102-0901A043C1AD
PIN
PIN数
PLATING
电镀信息
MATERIAL1
絕緣材質
MATERIAL2
接觸材料
PACK
包裝
COLOR
颜色
A
尺寸信息:A
4.00 mm
B
尺寸信息:B
5.10 mm
C
尺寸信息:C
8.00 mm
D
尺寸信息:D
8.60 mm
E
尺寸信息:E
6.60 mm