??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFCC107... - A008
Bill of material
CFCC107-0401A008C2AH
CNSTYPECODE
Order code
CFCC107-0401A008C2AH
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
COLOR
Color
PACK
Packing Options
M
Dimension Information
3.00 mm
L
Dimension Information
11.00 mm
L1
Dimension Information
5.06 mm