??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Greenconn
Description
CFCD114. - A021
Bill of material
CFCD114-0501A021B2AD
CNSTYPECODE
Order code
CFCD114-0501A021B2AD
PIN
No.of Pins per Row
PLATING
Standard Plating
MATERIAL1
Insulator Material
MATERIAL2
Contact Material
PACK
Packing Options
COLOR
Color
M
Dimension Information
4.00 mm
L
Dimension Information
9.00 mm
L1
Dimension Information
6.05 mm