CFEF-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gunzhusigangzonghe
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/cfef.prj},{NB=CFEF-12 (14)},{CODE=CFEF},{GG=12},{XD=12},{T=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{D=36},{R=54},{PCD=44},{G=44},{T1=8.5},{E2=5.0},{XD1=4.5},{XD2=8.0},{XT=4.5},{S=19},{D1=14},{DD1=14,15,16},{XD3=12},{A=10},{B=36},{C=15},{M=M12X1.0},{L=11},{T4=5.5},{PPATH=sigangzhichengzuo/cfef/cfef04.prj},{PDF=cfef.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFEF - 丝杠支撑座-标准型
Bill of material
CFEF-12
CODE
CFEF
GG
12
12
XD
12
12
T
26
26
H
10
10
F
16
16
E
29.5
29.5
D
36
36
R
54
54
PCD
44
44
G
44
44
T1
8.5
8.5
E2
5.0
5.0
XD1
4.5
4.5
XD2
8.0
8.0
XT
4.5
4.5
S
19
19
D1
14
15
16
14
15
16
DD1
14,15,16
14,15,16
XD3
12
12
A
10
10
B
36
36
C
15
15
M
M12X1.0
M12X1.0
L
11
11
T4
5.5
5.5
PDF
cfef.pdf