피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
CFEF-12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gunzhusigangzonghe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/cfef.prj},{NB=CFEF-12 (14)},{CODE=CFEF},{GG=12},{XD=12},{T=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{D=36},{R=54},{PCD=44},{G=44},{T1=8.5},{E2=5.0},{XD1=4.5},{XD2=8.0},{XT=4.5},{S=19},{D1=14},{DD1=14,15,16},{XD3=12},{A=10},{B=36},{C=15},{M=M12X1.0},{L=11},{T4=5.5},{PPATH=sigangzhichengzuo/cfef/cfef04.prj},{PDF=cfef.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CFEF - 丝杠支撑座-标准型
Bill of material
CFEF-12
CODE
CFEF
GG
12
12
XD
12
12
T
26
26
H
10
10
F
16
16
E
29.5
29.5
D
36
36
R
54
54
PCD
44
44
G
44
44
T1
8.5
8.5
E2
5.0
5.0
XD1
4.5
4.5
XD2
8.0
8.0
XT
4.5
4.5
S
19
19
D1
14
15
16
14
15
16
DD1
14,15,16
14,15,16
XD3
12
12
A
10
10
B
36
36
C
15
15
M
M12X1.0
M12X1.0
L
11
11
T4
5.5
5.5
PDF
cfef.pdf