??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CFG. - Scharniere
Stückliste
Scharnier CFG.60/60 SH-6 (0)
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
ROT
Rotation
°
DIM01
B
mm
DIM02
L
36 mm
DIM03
b1
mm
DIM04
b2
mm
DIM05
f1 +0.25/-0.25
mm
DIM06
f2
mm
DIM07
f3
mm
DIM08
H
16 mm
DIM09
h1
8 mm
DIM10
d
8 mm
DIM11
d3
6.5 mm
DIM12
d4
12.5 mm
WEIGHT
Gewicht
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails