??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
CFK. - «Фальшивая» петля с одним корпусом
Спецификация
«Фальшивая» петля с одним корпусом CFK.49 SH-5
PARTNUMBER
код
424811
DESCRIPTION
Описание
CFK.49 SH-5
DIM01
l
49 mm
DIM02
B
48 mm
DIM03
f ± 0.25
31 mm
DIM04
f1 ± 0.25
30 mm
DIM05
H
19 mm
DIM06
h2
11 mm
DIM07
d3
5.5 mm
DIM08
d4
10 mm
WEIGHT
Weight
12 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре