??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
CFO. - Scharniere
Stückliste
Scharniere CFO.65 EH-5-C9
PARTNUMBER
Artikelnummer
426211-C9
DESCRIPTION
Beschreibung
CFO.65 EH-5-C9
ROT
Rotation
°
DIM01
L
64 mm
DIM02
B
24.5 mm
DIM03
H
16 mm
DIM04
F
19 mm
DIM05
f1
6 mm
DIM06
f2
9.5 mm
DIM07
l1
31 mm
DIM08
l2
2 mm
DIM09
l3
24 mm
DIM10
h1
9 mm
DIM11
h2
2.5 mm
DIM12
b1
17.5 mm
DIM13
b2
16 mm
DIM14
d
8 mm
DIM15
d3
5.5 mm
DIM16
d6
8.5 mm
WEIGHT
Gewicht
25 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails