카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Adjustable hinge CFR.60 SH-6(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFR.
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfr/cfr_asmtab.prj},{NB=Adjustable hinge CFR.60 SH-6(0)},{CODE=426431},{DESCRIPTION=CFR.60 SH-6},{ROT=0},{DIM01=75},{DIM02=60},{DIM03=34},{DIM04=42},{DIM05=16},{DIM06=9.5},{DIM07=8},{DIM08=29.5},{DIM09=8},{DIM10=6.5},{DIM11=12.5},{WEIGHT=72},{PPATH=cfr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
CFR. - Adjustable hinge
Bill of material
Adjustable hinge CFR.60 SH-6(0)
CODE
Code
426431
DESCRIPTION
Description
CFR.60 SH-6
ROT
Rotation
°
DIM01
B
75
mm
DIM02
L
60
mm
DIM03
f
34
mm
DIM04
f1
42
mm
DIM05
H
16
mm
DIM06
h1
9.5
mm
DIM07
h2
8
mm
DIM08
b1
29.5
mm
DIM09
d
8
mm
DIM10
d3
6.5
mm
DIM11
d4
12.5
mm
WEIGHT
Weight
72
g