??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Elesa
Descrizione
CFR. - ELESA-Cerniera registrabile
Lista materiale
Cerniera registrabile CFR.60 SH-6(0)
CODE
Codice
426431
DESCRIPTION
Descrizione
CFR.60 SH-6
ROT
Rotazione
°
DIM01
B
75 mm
DIM02
L
60 mm
DIM03
f
34 mm
DIM04
f1
42 mm
DIM05
H
16 mm
DIM06
h1
9.5 mm
DIM07
h2
8 mm
DIM08
b1
29.5 mm
DIM09
Ø d G7
8 mm
DIM10
d3
6.5 mm
DIM11
d4
12.5 mm
WEIGHT
Peso
72 g