CFRAH12-30
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfrah_asmtab.prj},{NB=CFRAH12-30},{MATU=Shore A90},{MATC=SUJ2},{DDHH7=12},{D=30},{MP=12x1.5},{B=14},{B1=15.0},{L=40},{DD1=3},{LL=14},{LL1=6},{H=6},{D2=20.000},{R=13},{L2=25.000},{HSD=3.600},{HD2=4.000},{HDE2R=11.500},{HDE2L=11.500},{NUTW=18.000},{NUTT=10.800},{PPATH=cfrah/cfrah_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CFRAH, CFRSH - 聚氨酯包覆型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔-R型(带密封圈)
明细表
CFRAH12-30
PN
型号
CFRAH12-30
CFRAH12-30
MATU
聚氨酯材质
肖氏A90
MATC
凸轮轴随动器材质
SUJ2
相当于SUS440C
SUJ2
相当于SUS440C
AC
附属品
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
DDHH7
d
12
12
mm
D
D 选择
30.000
32.000
30.000
32.000
mm
MP
MxPitch
12x1.5
12x1.5
mm
B
14
14
mm
B1
15.0
15.0
mm
L
40
40
mm
DD1
d1
3
mm
LL
l
14
14
mm
LL1
l1
6
6
mm
H
6
mm