CFRAH12-30
Misumi
Metric
Bearings with Housings / Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfrah_asmtab.prj},{NB=CFRAH12-30},{MATU=Shore A90},{MATC=SUJ2},{DDHH7=12},{D=30},{MP=12x1.5},{B=14},{B1=15.0},{L=40},{DD1=3},{LL=14},{LL1=6},{H=6},{D2=20.000},{R=13},{L2=25.000},{HSD=3.600},{HD2=4.000},{HDE2R=11.500},{HDE2L=11.500},{NUTW=18.000},{NUTT=10.800},{PPATH=cfrah/cfrah_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
CFRAH, CFRSH - Urethane Cam Followers - Hex Socket - Hex Socket Head Cap / Hex Socket on Thread - R Type (with Seal)
Bill of material
CFRAH12-30
PN
Part Number
CFRAH12-30
CFRAH12-30
MATU
Material for Urethane
Shore A90
MATC
Material for Cam Followers
52100 Bearing Steel
SUS440C Equivalent
52100 Bearing Steel
SUS440C Equivalent
AC
Accessories
Hex Nut 1 pc. (S45C, Black Oxide)
DDHH7
d
12
12
mm
D
D Selection
30.000
32.000
30.000
32.000
mm
MP
MxPitch
12x1.5
12x1.5
mm
B
14
14
mm
B1
15.0
15.0
mm
L
40
40
mm
DD1
d1
3
mm
LL
l
14
14
mm
LL1
l1
6
6
mm
H
6
mm