CFUAPH18-40
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfuaph_asmtab.prj},{NB=CFUAPH18-40},{SH=C},{MAT=52100 Bearing Steel},{AC=Hex Nut 1 pc. (S45C, Black Oxide)},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{LL=20},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{EE=0.6},{D1=3.000},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cfuaph/cfuaph_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
CFUAPH, CFFAPH - 고정 편심형 캠팔로워 - 육각 홀붙이 타입 - 머리부 나사부 육각홀(씰 붙이)
BOM
CFUAPH18-40
PN
형식
CFUAPH18-40
CFUAPH18-40
SH
형상
크라운
플랫
크라운
플랫
MAT
재질
SUJ2
AC
부속부품
육각 너트 1개 (S45C/사삼산화철피막)
DDHH7
d
18
18
mm
D
D 선택
40.000
40.000
mm
MP
MxPitch
18x1.5
18x1.5
B
20
20
mm
B1
21.5
21.5
mm
L
58
58
mm
LL
l
20
20
mm
RR
r
1.5
1.5
mm
FF
f (최소)
26
26
mm
H
6
6
mm
EE
e (편심량)
0.6
0.6
mm