??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Colson Group
Description
CG Max Orange - CG Max Orange Ergonomic Wheel
Nomenclature
AN0522808MAX
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Pouce
WIDTH
Wheel Width
2 Pouce
BEARING
Bearing ID
1/2 Pouce
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Range
-40°F to 180°F
HARD
Hardness
85A
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
CAP
Capacity Each
Pounds
HUB
Hub Length
2 7/16 Pouce
BORE
Bore ID
1 9/16 Pouce