??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
CG Max Orange - CG Max Orange Ergonomic Wheel
Bill of material
AN0522808MAX
PN
Part Number
DIA
Wheel Diameter
Дюйм
WIDTH
Wheel Width
2 Дюйм
BEARING
Bearing ID
1/2 Дюйм
ROLLER
Bearing Type
Precision Ball
TEMPR
Temperature Range
-40°F to 180°F
HARD
Hardness
85A
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
CAP
Capacity Each
Pounds
HUB
Hub Length
2 7/16 Дюйм
BORE
Bore ID
1 9/16 Дюйм