您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CG1KDN32-25Z-XC12
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CG1 气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/cg1k_z_xc12_asmtab.prj},{NB=CG1KDN32-25Z-XC12(0_0_0)},{BORE=32},{MOUNT=(D) Clevis},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=N},{STROKE=25},{POS=0},{ROD=},{BRACKET=},{RODB=},{STOP=0},{THREAD2=0},{PPATH=cg1k_z_xc12/assembly/cg1k_z_xc12_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CG1K-Z/CDG1K-Z_XC12 - 串联气缸/杆不回转型:双作用
明细表
CG1KDN32-25Z-XC12
BORE
缸径
32
32
mm
MOUNT
安装形式
(D) 耳环型
(D) 耳环型
MAGNET
内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
(-) 无内置磁环
(D) 内置磁环
AUTOSWITCH
磁性开关型号
N/A
N/A
LEAD
导线长度
N/A
N/A
m
SWSIGN
磁性开关数量
N/A
N/A
CUSHION
缓冲
(N) 垫缓冲
(N) 垫缓冲
STROKE
行程
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
ROD
杆端螺纹
(-) 杆端外螺纹
(F) 杆端内螺纹
(-) 杆端外螺纹
(F) 杆端内螺纹
BRACKET
摆动底座
(-) 无托架
(N) 与安装件同包出厂
(-) 无托架
(N) 与安装件同包出厂
RODB
杆端安装件
(-) 无托架
(V) 单肘接头
(W) 双肘接头
(-) 无托架
(V) 单肘接头
(W) 双肘接头
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off