??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
TOYO
説明
CGTH5 - 内蔵式ボールネジアクチュエータ
部品表
CGTH5-L2-50-M-TC100-03
MODEL
本体仕様
CGTH5
BSL
ボールネジリード
STROKE
有効ストローク
mm
Enter value for STROKE
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
MP
モーター位置
BRAKE
ブレーキ付き/なし
CC
対応コントローラ
TC100
CL
ケーブル長さ
KOIOC
I/Oケーブル種類
SA
Screw Accuracy
L
361.5 mm
A
25 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
25 mm
WEIGTH
1.97 kg
LSS
Line speed
109 mm/sec
RPA
Repeat positioning accuracy
±0.01 mm
MPW
Maximum portable weight
30.0 kg
REMARK
Remark