CGTH5-L2-50-M-TC100-03
TOYO
Built-in Guideway Slider Cylinder
CGTH5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{toyo/built_in_guideway_slider_cylinder/cgth5/cgth5_asmtab.prj},{NB=CGTH5-L2-50-M-TC100-03(0)},{IDNR=},{MODEL=CGTH5},{BSL=02},{STROKE=50},{POS=0},{MP=M},{BRAKE=},{CC=TC100},{CL=03},{KOIOC=},{SA=L},{PPATH=assemblies/cgth5_asmtpl.prj},{RPA=±0.01}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
CGTH5 - Built-in Guidway Slider Cylinder
Bill of material
CGTH5-L2-50-M-TC100-03
MODEL
Model
CGTH5
BSL
Ball Screw Lead
02:2mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
02:2mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
MP
Motor Position
M:Motor Hidden in the Structure
BM: Motor On Lower Side
BR:Motor On Right Side
BL: Motor On Left Side
M:Motor Hidden in the Structure
BM: Motor On Lower Side
BR:Motor On Right Side
BL: Motor On Left Side
BRAKE
Brake
Blank : Without brake
B : With brake
Blank : Without brake
B : With brake
CC
Corresponding Controller
TC100
CL
Cable Length
03:3m
01:1m
05:5m
10:10m
03:3m
01:1m
05:5m
10:10m
KOIOC
Kind Of I/O Cable
Blank:I/O Cable
N1:Shielded I/O Cable
Blank:I/O Cable
N1:Shielded I/O Cable
SA
Screw Accuracy
L
C
L
C
L
361.5
mm
A
25
mm
M
1
mm
N
6
mm
P
25
mm
WEIGTH
1.97
kg
LSS
Line speed
109
mm/sec
RPA
Repeat positioning accuracy
±0.01
mm
MPW
Maximum portable weight
30.0
kg
REMARK
Remark