??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
东佑达
描述
CGTH8 - 內崁式螺桿滑台
明细表
CGTH8-L5-50-M-TC100-03
MODEL
本体型号
CGTH8
BSL
螺杆导程
STROKE
有效行程
mm
输入参数值: STROKE
有效行程
mm
cm
inch
ft
POS
mm
输入参数值: POS
mm
cm
inch
ft
MP
马达位置
BRAKE
刹车有无
CC
对应控制器
TC100
CL
线长
KOIOC
I/O线种类
SA
螺杆精度
L
414.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
WEIGHT
5.16 kg