??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
CGTH8 - Built-in Guidway Slider Cylinder
Bill of material
CGTH8-L5-50-M-TC100-03
MODEL
Model
CGTH8
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Entrez la valeur pour POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
BRAKE
Brake
CC
Corresponding Controller
TC100
CL
Cable Length
KOIOC
Kind Of I/O Cable
SA
Screw Accuracy
L
414.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
WEIGHT
5.16 kg