??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TOYO
Description
CGTH8 - Built-in Guidway Slider Cylinder
Bill of material
CGTH8-L5-50-M-TC100-03
MODEL
Model
CGTH8
BSL
Ball Screw Lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Position
BRAKE
Brake
CC
Corresponding Controller
TC100
CL
Cable Length
KOIOC
Kind Of I/O Cable
SA
Screw Accuracy
L
414.0 mm
A
50 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
50 mm
WEIGHT
5.16 kg