카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
CH-03TPP-125-05
Conveyer & Caster
MedCaster
Wheels
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ccefi/medcaster/wheels/chrome_hospital_asmtab.prj},{NB=CH-03TPP-125-05},{WH=Chrome Hospital},{TT=TP},{D=3},{W=1.25000000},{WB=Precision Ball},{PPATH=chrome_hospital_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
CH - 1.25" Wide (to 300 lb/ea)
Bill of material
CH-03TPP-125-05
PN
Part Number
CH-03TPP-125-05
WH
Wheel
Chrome Hospital
TT
Tread Type
Thermoplastic Rubber
Anti-Microbial TPR
Polyurethane TPU
Thermoplastic Rubber
Anti-Microbial TPR
Polyurethane TPU
D
Wheel Dia.
3
4
5
6
3
4
5
6
인치
W
Tread Width
1 1/4
인치
CAP
Capacity
190
lbs
WB
Wheel Bearing
Precision Ball
AS
Fits Axle Size
5/16
인치