CH-1
Bel Fuse
Signal Transformer
CH-1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/ch_1/ch_1.prj},{NB=CH-1},{PN=CH-1},{DESC=CH Choke, 100mH Inductance},{POWERVA=-},{OS=-},{OP=-},{INPUT=-},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=-},{WEIGHT=2.3 lbs (1.04 kg)},{LENGTH=3 in. (76.2 mm)},{WIDTH=2.5 in. (63.5 mm)},{HEIGHT=2.5 in. (63.5 mm)},{SHA256=YGtjJ1qS2OJ65Rd0yo6bbkrTBkCojz9e+kjRnEPVqr0=},{INAME=00004__ch2d1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_1 - Signal Transformer
Bill of material
CH-1
PN
Part Number
CH-1
DESC
Description
CH Choke, 100mH Inductance
POWERVA
Power
-
VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
-
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
-
Hz
WEIGHT
Weight
2.3 lbs (1.04 kg)
LENGTH
Length
3 in. (76.2 mm)
WIDTH
Width
2.5 in. (63.5 mm)
HEIGHT
Height
2.5 in. (63.5 mm)