??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ch_200 - Signal Transformer
Bill of material
CH-200
PN
Part Number
CH-200
DESC
Description
CH Choke, 0.3mH Inductance
POWERVA
Power
- VA
OS
Output Series
-
OP
Output Parallel
-
INPUT
Input
- V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
- Hz
WEIGHT
Weight
48 lbs (21.77 kg)
LENGTH
Length
7.5 in. (190.5 mm)
WIDTH
Width
7.5 in. (190.5 mm)
HEIGHT
Height
6.25 in. (158.8 mm)