??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
CHAN, CHANS - Design-Lenkrollen - Schraubbefestigung
Stückliste
CHAN50-8-N
PN
Teile-nummer
TSMB
Auswahl Grundkörper
MATB
Werkstoff Grundkörper
EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt)
STB
Oberflächenbehandlung Grundkörper
glänzend chromatiert
D
mm
MATW
Werkstoff Scheibe
Nylon
COLORW
Farbe für Scheibe
Schwarz
M
H
mm
B1
62 mm
B2
12 mm
W
24 mm
MNB
Befestigungsschraube NB
19 mm
MNT
Befestigungsschraube NT
8 mm
MNL
Befestigungsschraube NL
14 mm
RR
r
mm
E
17 mm
AL
Zulässige Last
N
MASS
Gewicht
g