??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
CHC41 - door pulley round medium light duty
Bill of material
CHC41-D30-MA
CODE
code
CHC41
TYPE
Bracket Type
door pulley round
MAT
Bracket material
SUS304
SUR
bracket surface treatment
-
BRA
Bracket Brake Form
-
CODE1
wheel code
MA
MAT1
Wheel material
POM
COL
Wheel color
white
BEA
Wheel bearing
single ball
D
mm
H
mm
F
10 mm
A
mm
B
10 mm
C
mm
D1
mm
DD
d
4 mm
W
14 mm
W1
5 mm
TT
t
1.5 mm
LOAD
allowable load
kg
WEI
reference weight
kg
LINK
web link
webxxx