??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
CHEFRP, CHEFRPS, CHEFRPC, CHEFRPY - ワンタッチフラットチェーン - カーブタイプ - - フラッププレート -
部品表
CHEFRP60-100-NA
PN
型番
CHEFRP60-100-NA
SP
仕様
COLOR
NOM
呼び
60
A
100 mm
NL
リンク数
20
PITCH
ピッチ
19.05 mm
L
36 mm
H1
22.5 mm
H2
12 mm
BR
曲げ半径
R91