BA21VC174(architecture400)
Bodenschatz
Product types
Bath handle and bath grip
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bodenschatz/proukttypen/haltegriff_wannengriff/wannengriff_drahtseifenkorb_asmtab.prj},{NB=BA21VC174(architecture400)},{BNR=BA21VC174},{PD=CHIC22 bath handle with wire soap basket 36.8 x 12.2 x 4.6 cm, basket height 4 cm including non-corrosive fixing material Maximum load: up to 100 kg},{ARTNR=107971},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Verchromt},{WSM=Wall model},{W=368},{H=45.5},{L=122},{GW=0.7},{NW=0.55},{M=Messing},{CTN=83.024.990},{INFO=https://www.bodenschatz.ch/direct/BA21VC174/},{PPATH=../../chic_22/griffe/wannengriff_drahtseifenkorb_asmtpl.prj},{DC=CH}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Chic 22 Bath handle with wire soap basket - Sanitary accessories
Bill of material
BA21VC174(architecture400)
BNR
Order number
BA21VC174
PD
Product description
CHIC22 bath handle with wire soap basket 36.8 x 12.2 x 4.6 cm, basket height 4 cm including non-corrosive fixing material Maximum load: up to 100 kg
ARTNR
Article number
107971
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
350
200
400
350
200
F
Color
Chrome
WSM
Wall / standing model
Wall model
W
Width
368
mm
H
Height
45.5
mm
L
Length
122
mm
GW
Installation height
0.7
m
NW
Netto weight
0.55
kg
M
Main customs material
Messing
CTN
Customs tariff number CH
83.024.990
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/direct/BA21VC174/