??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Chic 22 Porta asciugamani ad anello - Accessori sanitari
Lista materiale
BA21VC242
BNR
Numero d'ordine
BA21VC242
PD
Descrizione del prodotto
CHIC22 Porta asciugamani ad anello Montaggio Adesio per incollaggio o foratura incl. materiale di fissaggio (senza adesivo) Quantità riempimento adesivo: 2.25 ml SikaFast
ARTNR
Numero dell'articolo
107951
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
181 mm
H
altezza
103 mm
L
Lunghezza
32 mm
GW
Altezza d'installazione
0.8 m
M
Materiale principale della dogana
Rostfreier Stahl
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.025.090
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA21VC242/