??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Wannengriff mit Drahtseifenkorb - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC174(architecture400)
BNR
Bestellnummer
BA21VC174
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Wannengriff mit Drahtseifenkorb 36.8 x 12.2 x 4.6 cm, Korbhöhe 4 cm inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial maximale Belastbarkeit bis 100 kg
ARTNR
Artikelnummer
107971
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
368 mm
H
Höhe
45.5 mm
L
Länge
122 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.55 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC174/