??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bodenschatz
Beschreibung
Chic 22 Wannengriff mit Kunststoffkorb - Sanitäraccessoires
Stückliste
BA21VC172
BNR
Bestellnummer
BA21VC172
PD
Produktbeschreibung
CHIC22 Wannengriff mit Kunststoffkorb klar 36.8 x 12.2 x 5 cm, Korbhöhe 4.5 cm inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial Maximale Belastbarkeit bis 100 kg
ARTNR
Artikelnummer
107967
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
F
Farbe
Verchromt
WSM
Wand / Standmodell
Wandmodell
W
Breite
368 mm
H
Höhe
50 mm
L
Länge
122 mm
GW
Einbauhöhe
0.7 m
NW
Nettogewicht
0.44 kg
M
Zollhauptmaterial
Messing
CTN
Zolltarifnummer CH
83.024.990
INFO
Produktinformation
https://www.bodenschatz.ch/de-ch/direct/BA21VC172/