您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Idiomas disponíveis para o catálogo:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
English (United States)
CHJSS50A
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
Baixar modelos em CAD
Gerar desenho CAD
Gerar ficha técnica em formato PDF
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/chjss_asmtab.prj},{NB=CHJSS50A},{MATMB=304 Stainless Steel},{STMB=Barrel Grinding},{MATW=1},{MATA=Urethane},{BSP=Available},{BWP1=Not Available},{BWP=},{D=50},{H=68},{B=28},{DD=6.5},{TT=2},{AL=1200},{PPATH=chjfs_asmtpl.prj}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
CHJSS, CHJSSM, CHJSSD - 脚轮 - 矮型/不锈钢型 -带挡块
明细表
CHJSS50A
PN
型号
CHJSS50A
CHJSS50A
DT
D型
50A
50A
MATW
轮材质(颜色)
特殊强化塑料
MC尼龙(蓝色)
导电MC尼龙 ( 黑色)
特殊强化塑料
MC尼龙(蓝色)
导电MC尼龙 ( 黑色)
BWP
轴承(轮轴承部)
不适用
不适用
D
50
50
mm
H
68
68
mm
B
28
28
mm
A
64
64
mm
C
0
mm
F
50
50
mm
G
0
mm
DD
d
6.5
6.5
mm
TT
t
2
2
mm
E
25
25
mm
RR
r
65
65
mm