??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
Chrome Hospital CX Series - Chrome Cart Higher Load Capacity Caster
Bill of material
CX-03TPP-125-SW-TP13
PN
Part Number
CX-03TPP-125-SW-TP13
SER
Series
Chrome Hospital (CX)
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
96mm x 70mm
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
1 1/4 Дюйм
TT
Wheel Type
CAP
Capacity
220 lbs
BR
Brake Type
H
Mount Height
4 7/16 Дюйм
R
Swivel Radius
3 1/4 Дюйм
WB
Bearing Type
Precision Ball
TG
Thread Guard