??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
CHSP - Chaînes de sécurité
Nomenclature
CHSP4-100
PN
Référence pièce
CHSP4-100
MAT
Matériau
EN 1.4301 l'équivalent
NO
Nb.
4
L
L Incrément de 50 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 50 mm
mm
cm
inch
ft
A
14.4 mm
B
4 mm
C
8 mm
T
Epaisseur
0.7 mm
RUL
Charge d'utilisation de référence
70 kg