You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English (United States)
6PF3P063A0050
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 6PF Positioning Feedback Cylinders ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_6pf_positioning_feedback/cilindri_serie_6pf_asmtab.prj},{NB=6PF3P063A0050(0)(0)},{SERIE=6PF},{PHY=63},{ALX=063},{FUNZ=3},{MAT=P},{TYP=A},{CORSA=50},{POSIZIONE=0.0},{LSTELO=0},{ES=},{MM=20},{KK=M16x1,5},{KKNDM=16.000},{KKKDM=14.160},{B=45},{PL=21.0},{L1=26},{AM=32},{VAX=4},{EE=G3/8},{EENDM=16.662},{EEKDM=14.950},{WH=37},{L2A=121},{L3=5},{ZMX=195.000},{ZJX=158.000},{VD=6},{N=36.5},{BG=16.0},{RT=M8},{RTNDM=8.000},{RTKDM=6.647},{F=14},{G=8.0},{H=24},{TG=56.5},{R=28.0},{E=75.0},{SW1=17},{SW2=8},{SW3=3},{SW4=24},{SWXHILFE=8},{CDA1=22},{CDA2=25},{DIN912X=8.000},{TYPX1= 'A', 'A = standard con dado stelo', 'RL' , 'RL = cilindro con bloccastelo'},{PPATH=cilindri_serie_6pf_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Cylinders Series 6PF - Cylinders Series 6PF
Stückliste
6PF3P063A0050
SERIE
6PF
PHY
63
63
mm
FUNZ
3=doppio effetto a basso attrito , non ammortizzato
3=doppio effetto a basso attrito , non ammortizzato
MAT
P = stelo in acciaio cromato, camicia a profilo in alluminio anodizzato, guarnizioni NBR, dadi e tiranti acciaio zincati e guarnizione stelo NBR
P = stelo in acciaio cromato, camicia a profilo in alluminio anodizzato, guarnizioni NBR, dadi e tiranti acciaio zincati e guarnizione stelo NBR
TYP
A = standard con dado stelo
RL = cilindro con bloccastelo
A = standard con dado stelo
RL = cilindro con bloccastelo
CORSA
mm
Enter value for CORSA
mm
cm
inch
ft
確定
POSIZIONE
mm
Enter value for POSIZIONE
mm
cm
inch
ft
確定
LSTELO
extended piston
mm
Enter value for LSTELO
extended piston
mm
cm
inch
ft
確定
ES
-
P = guarnizione stelo PU
V = guarnizione stelo FKM
L = senza guarnizione stelo (solo alimentazione posteriore)
G = con raschiastelo OT
-
P = guarnizione stelo PU
V = guarnizione stelo FKM
L = senza guarnizione stelo (solo alimentazione posteriore)
G = con raschiastelo OT
MM
20
20
mm
KK
M16x1,5
M16x1,5
B
d11
45
45
mm
PL
21.0
21.0
mm
L1
26
26
mm
AM
32
32
mm
VA
4
4
mm
EE
G3/8
G3/8
WH
37
37
mm
L2
121
121
mm
L3
5
5
mm
ZJ
158
158
mm
VD
6
6
mm
N
36.5
36.5
mm
BG
16.0
16.0
mm
RT
M8
M8
F
14
mm
G
8.0
8.0
mm
H
24
24
mm
TG
56.5
56.5
mm
R
28.0
28.0
mm
E
75.0
75.0
mm
SW1
17
17
mm
SW2
8
8
mm
SW3
3
3
mm
SW4
24
24
mm