??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
CJ2_IY-J - Knuckle Pin
Stückliste
IY-J015
MODEL
Modell
IY-J015
BORE
Bore size
16 mm
DD9
Dd9
5 -0.030/-0.060
DD
5.0 mm
D
d
4.8 mm
LL
L
16.6 mm
L
l
12.2 mm
M
m
1.5 mm
T
t
0.7 mm
CRIN
Applicable snap ring
C-5 type for pivot