??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CJ4-12GK-N-10M - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CJ4-12GK-N-10M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
CJ4-12GK-N-10M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CJ4-12GK-N-10M
EAN
4050143457175
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CJ4-12GK-N-10M
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
4 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
60 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.330
LENGTH
0.150
WIDTH
0.150
DEPTH
0.018
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink