CJ40-FP-A0-P1
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Capacitive Sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/capacitive20sensors/cj40-fp-a0-p1.prj},{NB=CJ40-FP-A0-P1},{MANUID=CJ40-FP-A0-P1},{AAS155001=70.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=40},{BAD823004=80},{BAD856005=40},{BAD849004=80},{BAD900004=10.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.001},{WEIGHT=0.330},{LENGTH=0.099},{WIDTH=0.085},{DEPTH=0.083},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e7/24/d404353a_int.png},{DESCSHORT=Capacitive sensor CJ40-FP-A0-P1},{EAN=4050143004058},{MANUTYPEDESC=CJ40-FP-A0-P1},{BAD866007=not flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=antivalent},{BAD898005=NPN},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyester},{BAD831010=Screw/spring connection},{COO=DE},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
CJ40-FP-A0-P1 - Capacitive Sensors
Bill of material
CJ40-FP-A0-P1
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
CJ40-FP-A0-P1
DESCSHORT
Short Description
Capacitive sensor CJ40-FP-A0-P1
EAN
4050143004058
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CJ40-FP-A0-P1
AAS155001
Maximum operating ambient temperature
70.00
°C
AAS160001
Minimum operating ambient temperature
-25.00
°C
BAD866007
mechanical installation conditions
not flush
BAD815006
Switching distance
40
mm
BAD946007
Material of the active surface
Plastic
BAD915006
Voltage type
DC
BAD823004
Width of sensor
80
mm
BAD899008
Design of control element
antivalent
BAD898005
Design of control output
NPN
BAD840006
Housing construction form
Block
BAC461010
Housing material
Polyester
BAD856005
Length of sensor
40
mm
BAD849004
Height of sensor
80
mm
BAD900004
Switch frequency
10.000
Hz
BAD831010
Design of electrical connection
Screw/spring connection
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.330
LENGTH
0.099
WIDTH
0.085
DEPTH
0.083
CTC
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink