??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
CJ40-FP-A0-P1 - Kapazitive Sensoren
Stückliste
CJ40-FP-A0-P1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
CJ40-FP-A0-P1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kapazitiver Sensor CJ40-FP-A0-P1
EAN
4050143004058
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CJ40-FP-A0-P1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
40 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
80 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
40 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
80 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
10.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.330
LENGTH
0.099
WIDTH
0.085
DEPTH
0.083
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink