??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
CJX-06-FE01 - CJX
Bill of material
06C-FE01-6
PT
WXCN
Wu Xing Chain No
06C-FE01
P
Pitch
9.525 mm
DD1
d1 max
5.08 mm
DD8
d8 max
3.58 mm
BB1
b1 max
4.68 mm
BB8
b8 max
5.00 mm
DD2
d2 max
3.58 mm
L
L max
16.10 mm
LC
Lc max
17.10 mm
HH2
h2
8.60 mm
T
T max
1.30 mm
TT
t
3.00 mm