??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
CJX-06-FE01 - 链条-挡边链-插件线侧挡边链条
明细表
06C-FE01-6
PT
WXCN
Wu Xing Chain No
06C-FE01
P
Pitch
9.525 mm
DD1
d1 max
5.08 mm
DD8
d8 max
3.58 mm
BB1
b1 max
4.68 mm
BB8
b8 max
5.00 mm
DD2
d2 max
3.58 mm
L
L max
16.10 mm
LC
Lc max
17.10 mm
HH2
h2
8.60 mm
T
T max
1.30 mm
TT
t
3.00 mm